製品がカートに追加されました

Edmund Optics®

資料センター

 240名を超えるエンジニアによる、信頼できる技術資料の豊富なライブラリです。

フィルター
Search Results for: 吸収型 (ダイクロイック) 偏光板 (35)

レーザーアプリケーション向けの反射型オプティクス

Beam Conditioning Optics for UV, IR, and Broadband Lasers

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

超薄型ロングパス & ショートパスフィルター

Innovative ultra-thin filters provide flexibility, scratch resistance, and durability comparable to most hard oxide coatings. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

光学フィルターの未来

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

システム小型化のための非円形オプティクス

Trimming the Fat: Truncating Lenses to Shrink Systems

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

フリースペース 光通信:コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信

コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信、フリースペース光通信とは?レーザーを用いたフリースペース光 (FSO) 通信には、衛星から望遠鏡のような地上の基地局への伝送、衛星から別の衛星への伝送、地上の異なる場所間の伝送等が含まれます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

迅速な光学プロトタイピング

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

極端紫外用オプティクス

Pushing Optics to the Extreme

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

2µmレーザー

The unique absorption properties of 2µm lasers allow them to create small and precise cuts for medical and materials processing applications

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

SCHWARZ ブラックミラー

不要な迷光を最小化するSCHWARZ ブラックミラーについて。不要な透過は、ミラーの基板を直接通過したり、基板内でゴースト反射を起こしたりするため、レーザーシステムの性能を低下させ、さらにはレーザーの安全性の問題を引き起こすこともあります。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Reflective Laser Beam Shaping

Beam Shaping for High Power and Short Pulse Durations

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

半導体スーパーミラー

Semiconductor supermirrors offer high reflectivity and outperform many IR mirrors on the market. Learn more about these new supermirrors at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レーザーアプリケーション用高反射ミラー

The industry standard method for quantifying reflectivity does not tell the whole story

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

2018年のトレンドTOP 4

Advances in microscopy, imaging, and extreme ultraviolet optics

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

スーパーポリッシュ加工のオプティクス:超低表面粗さで散乱を最小化

サブオングストロームの表面粗さをもつスーパーポリッシュ加工の光学部品は精密なレーザーオプティクスアプリケーションに最適です。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

次世代の球面レンズ

Traditional spherical lenses are evolving due to the increasing demands of applications. Learn about the future of spherical lenses at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ステムミラー

Mounting flat mirrors by their edges in a kinematic mount imparts stress onto the mirror surface. This results in distortion and reduced quality of the reflected wavefront, which is especially noticeable when using high-quality mirrors. Stemmed mirrors, on the other hand, are mounted from a smaller diameter “stem” protruding from the back of the mirror, resulting in significantly reduced stress on the mirror surface, high stability, and cost reduction and can be used as a replacement for a more expensive and complex kinematic mount and a conventional mirror.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レンズのアサーマル化による耐久化 | エドモンド・オプティクス

温度変化によるフォーカスの再調整を不要にする、アサーマルレンズの仕組みを解説。アサーマル化したレンズを使用することで広い温度範囲にわたり高解像力を維持できるようになる。温度変化がレンズに与える影響から、それらを軽減するレンズのアサーマル化の仕組み、及びその効果について説明する。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

イメージングでの液体レンズ

Quickly Autofocus and Overcome Depth of Field Limitations

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

2019年のトレンドTOP 4

Advances in Smart Materials, Imaging, and Ultrafast Laser Optics

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

非球面レンズの躍進

Time to Replace Spherical Elements with Aspheric Lenses

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

UVレーザー/紫外レーザーの今と昔、新たな可能性

より身近になった紫外 (UV) レーザーが切り開く新たな可能性。従来のUVレーザーは極めて高価で大型だったが、高エネルギーのUV光子により、精度と性能が向上し、新世代の小型・低価格のUVレーザーがますます身近に。半導体検査、顕微鏡、殺菌の進化に貢献。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Hyperspectral imaging (HSI) and multispectral imaging (MSI) are two related technologies that make use of specialized vision systems to acquire extra image information from extended regions of the electromagnetic spectrum aside from the visible spectrum.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

超短パルスレーザーシステムで熱レンズ効果を最小化する

Specialized coatings can minimize thermal lensing in ultrafast laser systems, which are particularly susceptible to detrimental thermal effects.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

非視線方向イメージング

Seeing around corners is no longer science fiction thanks to ultrafast lasers and sensitive cameras

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ストリーミング時代のシネマレンズと非球面レンズ

Cinema lenses designed to create content tailored for online streaming utilize aspheres to shoot with a shallow depth of field while maintaining quality.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

火星探査機パーサヴィアランスに搭載されたイメージングシステム(カメラ・レンズ)

探査機パーサヴィアランスは現在、冷たく乾いた火星の表面を走行し、太古の微生物の生命の痕跡を探しています。パーサヴィアランスには23台のカメラが搭載されており、操縦とミッションの遂行を助けています。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

単一材料による 非球面アクロマートレンズ

Single-Material Aspheric Achromats correct chromatic aberrations with a unique geometry, leading to numerous benefits over conventional achromatic lenses.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

過酷な環境に対応する 耐久化イメージングシステム

オートメーション化の進展を可能にする、衝撃や振動、浸水、温度変化などに耐えるよう耐久化が施された過酷な環境対応レンズ

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

高分散超短パルスミラー

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

顕微鏡用対物レンズの未来

Advances in Microscopy Tackle the Challenges of the Future

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう